02:46:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 32 mm | Diámetro exterior |
B | 9 mm | Anchura |
Cr | 6,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,850 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 191 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 20,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.029 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 17 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 30 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 26.84 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 28.75 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 20.16 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 19.18 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14 | Factor de cálculo |